De oisolerade hylsorna används främst i trånga miljöer. På så sätt skyddar de ledaren och underlättar den fortsatta bearbetningen.
- Enligt DIN 46228-1 och UL 486F-A
- Finns i flera längdvarianter
- Ledarareor från 0,14 till 120 mm²
Trådändhylsor används för processäker ledarbearbetning och för kabeldragning. De skyddar ledarna mot delning och underlättar införing av ledare i plintschaktet. Bearbeta ledare professionellt och säkert med våra högkvalitativa trådändhylsor. Vårt omfattande produktsortiment av oisolerade och isolerade trådändhylsor i olika storlekar och färger uppfyller även kraven hos internationella standarder.
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 10 mm, hylslängd: 17 mm, färg: blå
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 8 mm, hylslängd: 15 mm, färg: vit
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 12 mm, hylslängd: 22 mm, färg: röd
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 10 mm, hylslängd: 18 mm, färg: svart
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 14 mm, hylslängd: 26 mm, färg: röd
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 12 mm, hylslängd: 16,5 mm, färg: turkos
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 12 mm, hylslängd: 24 mm, färg: elfenben
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 12 mm, hylslängd: 24 mm, färg: blå
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 8 mm, hylslängd: 15 mm, färg: röd
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 10 mm, hylslängd: 10 mm, färg: silverfärgad
De oisolerade hylsorna används främst i trånga miljöer. På så sätt skyddar de ledaren och underlättar den fortsatta bearbetningen.
De isolerade trådändhylsorna skyddar mot ihopsplitsningen av ledarna och underlättar införandet i plintkanalen.
TWIN-trådändhylsor är lämpliga för att pressa två ledare i en trådändhylsa.
Dessa specialversioner av trådändhylsor används för att bearbeta ledare med tjockare isolering.
Bandvaran används för att bearbeta ledarna med avisolerings- och crimptången CRIMPFOX 4 IN 1 och CF CRIMPHANDY.
Trådändhylsorna i bandform används inom hel- och delautomatiserad produktion. Till exempel kan den automatiska avisolerings- och crimpautomaten CF 3000 bestyckas med dem.
Avisolerings- och crimpsatser samt olika sorteringslådor kompletterar vårt sortiment av trådändhylsor. Våra sortimentslådor finns både olastade och bestyckade med trådändhylsor i olika storlekar och färger.
Som en av de första tillverkarna har Phoenix Contact fått trådändhylsor i kombination med ett urval av crimpverktyg och crimpautomater certifierade enligt standarden UL 486F som trädde i kraft 2016 (ZMLF.E488001). Tillsammans med standardöverensstämmelsen DIN 46228-1/-4 (uppdaterad 2020-03) uppfylls den globala marknadens krav på kvalitet, säkerhet och kompatibilitet och erbjuder exportinriktade användare ett system som är accepterat över hela världen.