Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AI 0,75- 8 GY-S - Trådändhylsa
1212522
E-nummer: 0811891

Band-trådändhylsa, 0,75 mm2, hylslängd 8 mm, med plastkrage, enligt DIN 46228-4, färg grå, utrustad med funktionsände för säker och bekväm bearbetning med Crimphandyn, 20 ränder med 50 hylsor per sträck.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Band-trådändhylsorna som passar för Crimphandy är lämpliga för användning i alla radplintar, särskilt de från CLIPLINE complete-systemet
Trådändhylsorna med plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar
Isolationssäkerheten för anslutningar som ligger nära intill varandra ökar och uppsplitsningen av ledare förhindras