ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-PT
-
Tidrelä
2901483
Tidrelä med inkopplingsfördröjning (med styrkontakt) och ett inställbart tidsområde (0,3 min - 30 min), med push-in anslutning
Produktdetaljer
Produkttyp | Tidreläer |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | ca 2x 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Elektrisk livslängd | Ca 2x 105 kopplingstider per omsk last, 1 000 VA |
Märkisolationsspänning | 300 V AC |
Märkstötspänning | 6 kV |
Ingångsspänningsområde | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Märkström typ. | 15 mA (Relä ON) |
7 mA (Relä OFF) | |
Funktion | ON-CC: inkopplingsfördröjning med styrkontakt |
Funktion, med fördröjd aktivering | nej |
Tidsinställningsområde | 0,3 min ... 30 min |
Inställningsnoggrannhet | ≤ 2,5 % (av max. skalvärdet) |
Upprepningsnoggrannhet | ≤ 0,5 % (från mätområdets slutvärde) |
Styrning | |
Benämning anslutning | potentialyta, plint A1-B1 |
Styrimpulslängd | min. 50 ms |
Direktstart | |
Kontaktutförande | 1 potentialfri växlande kontakt |
Utgångssäkring | 6,3 A (snabb) |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Statusindikering | LED grön (POWER) |
LED gul (relä aktivt) |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 86 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsmaterial kåpa | Polyamid PA, självsläckande |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex nAC II T4 X |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Normer/föreskrifter | EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2901483 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK66ZZ |
Produktnyckel | DK66ZZ |
GTIN | 4046356599733 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 64,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 50,9 g |
Tullnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge