PTWE 6-2/B7 - Testproppskena
3069437

area
anslutningstyp
spänning Piktogram

Testproppskena, VDE-kodad typ B7, märkspänning: 400 V, antal anslutningar: 14, poltal: 7, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparing genom kompakta, modulärt expanderbara mätpropplintar
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning