PTWE 6-2/B19 - Testproppskena
3069442

area
anslutningstyp
spänning Piktogram

Testproppskena, VDE-kodad typ B19, märkspänning: 400 V, antal anslutningar: 38, poltal: 19, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: Väggmontering, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Platsbesparing genom kompakta, modulärt expanderbara mätpropplintar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar