FTPR-2/19
-
Testkontakt
3001698
Testkontakt, fritt konfigurerbar, med vridhandtag, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Märkarea: 2,5 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
| Produkttyp | Mätpropp |
| Poltal | 19 |
| Delning | 8,2 mm |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 19 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,31 W |
| Teststötspänning | 5 kV |
| Märkarea | 6 mm² |
| Åtdragningsmoment testuttag | 0,5 |
| Anmärkning | Ledararean beror på kabelskon som används |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Märkström | 24 A |
| Belastningsström maximal | 24 A |
| Märkspänning | 400 V AC/DC |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 187,5 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Delning | 8,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | Anslutning i stiftlisten |
| Artikelnr | 3001698 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | BE6112 |
| Produktnyckel | BE6112 |
| GTIN | 4046356963015 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 937 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 937 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead|7439-92-1 (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBS 3-8 - Jackbar brygga 3030297
-
FBS 4-8 - Jackbar brygga 3030307
-
FBS 5-8 - Jackbar brygga 3030310
-
FBS 6-8 - Jackbar brygga 3032470
-
FBS 10-8 - Jackbar brygga 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kortslutningskontakter 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortslutningskontakter 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortslutningskontakter 3033804
-
FBS 1/3-8 - Jackbar brygga 3032363
-
FBS 2-8 CT - Jackbar brygga 3033830
-
FBS 3-8 CT - Jackbar brygga 3033831
-
FBS 4-8 CT - Jackbar brygga 3033832
-
FBS 10-8 CT - Jackbar brygga 3033833
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 3-8 BU - Jackbar brygga 3032570
-
FBS 4-8 BU - Jackbar brygga 3032583
-
FBS 5-8 BU - Jackbar brygga 3032596
-
FBS 6-8 BU - Jackbar brygga 3032677
-
FBS 10-8 BU - Jackbar brygga 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Testpropprad 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Testpropprad 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Testpropprad 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Testpropprad 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Testpropprad 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Testpropprad 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Testpropprad 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Testpropprad 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Testpropprad 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Testpropprad 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Skylt för plintar 0828295
-
US-TM 100 - Skylt för plintar 0829255
-
PTWE 6-2/19 - Testproppskena 3069842
-
PTRE 6-2/19 - Testproppskena 3069868
-
UTWE 6-2/19 - Testproppskena 3069672
-
UTRE 6-2/19 - Testproppskena 3069820
-
PC-FTP-TRI - Kodprofil 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - Gaffelkabelsko 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - Ringkabelsko 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Ringkabelsko 3240021
-
AP-FTP METER - Täckprofil 3069899
-
FAME-BAG 260 - Axelremsväska 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - Skruv 3069467
Fördelar
Enkel och tidsbesparande genom funktionell integrering av omkopplingar
Platsbesparing genom förskjutet anordnade mätpropputtag
Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Säker manövrering med det patenterade vridhandtaget
Den integrerade, robusta kopplingskontakten är utformad för högsta krav, användningen av högvärdiga material garanterar överföring av signalströmmar även efter många aktiveringar
Maximal säkerhet med förkopplad och automatisk omvandlarkortslutning
Den automatiskt framkallade omvandlarkortslutningen och det beröringsskyddade utförandet
ger högsta säkerhet vid mätningen.
ger högsta säkerhet vid mätningen.
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge