TMC 1 F1 200 0,6A
-
Termomagnetisk automatsäkring
0914235
Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, snabb, 1 brytande kontakt, med universalfot för montering på NS 32 eller NS 35
Produktdetaljer
Produkttyp | Automatsäkring termomagnetisk |
Produktfamilj | TMC |
Konstruktion | Modul för DIN-skenor i ett stycke |
Poltal | 1 |
Antal anslutningar | 4 |
Antal rader | 2 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Typ av säkring | Automat |
Allmänt | |
Märkspänning | 65 V DC |
Märkström IN | 0,6 A |
Märkstötspänning | 2,5 kV |
Isolationsmotstånd Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
Hjälpkrets | 240 V AC / 1 A (låg induktion) |
65 V AC / 1 A (låg induktion) | |
Typ av utlösning | TM (termomagnetisk) |
Apparatmotstånd | 4,2 Ω |
Mätkortslutningskopplingsförmåga Icn | 2500 A (32 V DC) |
Kortslutningskapacitet | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
Spänningshållfasthet | 3000 V AC (Aktivitetsområde) |
3000 V AC (Huvudströmkrets till hjälpkrets) | |
maximala kopplingar | 10000 (vid 1 x In, induktiv) |
Säkring | F1 (snabb) |
Kontaktutförande | 1 brytande kontakt |
Huvudkontakt | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Håltolk | A3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 0,6 A |
Extrakontakt | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslängd | 12 mm |
Håltolk | A1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,5 mm |
Höjd | 82,5 mm |
Djup | 96 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Isolationsgrupp | II |
Isolationsmaterial | PA66 |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP30 (Aktivitetsområde) |
IP20 (Anslutningsområde) | |
Drifttemperatur | -30 °C ... 60 °C |
Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Standarder/föreskrifter | EN 60934 |
Standarder/föreskrifter | UL 1077 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 0914235 |
Antal/förp. | 6 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | CLA121 |
Produktnyckel | CLA121 |
GTIN | 4017918008918 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 69,533 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69,533 g |
Tullnummer | 85362010 |
Ursprungsland | DE |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge