PTCB TM1 5A F2 NO P - Termomagnetisk automatsäkring
1509528

Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, utlösningskurvan: F2, monteringssätt: Med grunddel på DIN-skena 35 mm enligt EN 60715, märkström: 5 A

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Mer utrymme i apparatskåpet: skydd och signalering med endast 8 mm byggbredd
Lätt att konfigurera applikationer tack vare flexibel användning av kontakter med fasta märkströmmar
Transparens i last- och kopplingsstatus tack vare integrerad fjärrindikering
Självklar hantering från idrifttagning till underhåll tack vare tydlig funktionalitet och kopplingsstatus vid alla tidpunkter