MCR-TE-J-K-I-NC
-
Termoelement mätomvandlare
2810586
Temperaturomvandlare, för termoelement typ J, K, kan konfigureras via DIP-switch, ingång: 0...400 °C, 0...800 °C, 0...1000 °C, 0...1200 °C, utgångssignal 0(4)...20 mA
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Temperature transmitter |
Justering Span | ± 5 % (av slutvärdet) |
Justering Zero | ± (60 K) |
Typiskt fel på kalla lödstället | ± 2,5 K |
Maximalt fel på kalla lödstället | ± 4 K |
Provspänning ingång/utgång | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Provspänning ingång/försörjning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
svar på en överföring (10-90%) | ~ 11 ms |
Temperaturkoefficient maximal | < 0,02 %/K |
Överföringsfel maximalt | ≤ 1,2 % (från slutvärdet, vid typ K) |
< 2 % (från slutvärdet, vid typ J, 0 °C ... 400 °C och 0 °C ... 800 °C) | |
< 2,5 % (från slutvärdet, vid typ J, 0 °C ... 1000 °C och 0 °C ... 1200 °C) | |
Försörjning | |
Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
Maximal strömupptagning | 50 mA |
Mätning | |
Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
Användbara sensortyper (TC) | J, K |
Temperaturmätområde | 0 °C ... 400 °C |
0 °C ... 800 °C | |
0 °C ... 1000 °C | |
0 °C ... 1200 °C | |
Givartyp: | 0 °C ... 400 °C |
0 °C ... 800 °C | |
0 °C ... 1000 °C | |
0 °C ... 1200 °C | |
0 °C ... 400 °C | |
0 °C ... 800 °C | |
0 °C ... 1000 °C | |
0 °C ... 1200 °C |
Signal: Strömutgång | |
Konfigurerbar/programmerbar | ja, okonfigurerad |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Utgångssignal ström maximal | 30 mA |
Utgångsström vid kabelbrott | > 22 mA |
Last/utgångslast strömutgång | ≤ 500 Ω |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | cULus |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2810586 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | DK1XXX |
GTIN | 4017918275235 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 132,75 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 110,75 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge