TCP 30/DC32V - Termisk automatsäkring
0700030

Termisk automatsäkring, 1-polig, märkström: 30 A, märkspänning: 32 V, utlösningskurvan: termiskt, typ av säkring: Automat, monteringssätt: på baselement, märkström: 30 A

Produktdetaljer








Fördelar

Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
Enkel identifikation av märkströmvärdet med färgmärkning