TCP 15/DC32V
-
Termisk automatsäkring
0700015
Termisk automatsäkring, 1-polig, märkström: 15 A, märkspänning: 32 V, utlösningskurvan: termiskt, typ av säkring: Automat, monteringssätt: på baselement, märkström: 15 A
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
Enkel identifikation av märkströmvärdet med färgmärkning