MMT 8017S WES7 - Terminal-PC
2404636

Terminal-PC, 43.2 cm / 17"-TFT display (Kapacitiv multi-touch-bildskärm), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0 (varav en förts från baksidan och ut), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), utan användarmjukvara.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter