6,2 mm smala MINI MCR-SL-PT100-LP... är en konfigurerbar loop-matad temperaturmätomvandlare. Den är lämplig för anslutning av Pt 100 motståndstermometrar enligt IEC 60751 med 2-, 3- och 4-ledaranslutningsteknik.
På utgångssidan drivs modulen i en 4...20mA strömkrets som samtidigt levererar strömmen som krävs för signalomvandlingen.
DIP-switcharna som är tillgängliga på kapslingssidan tillåter konfiguration av följande parametrar:
– Anslutningsteknik
– Temperaturområdet som ska mätas
– Utgångssignal
– Typ av felutvärdering
MINI MCR-SL-PT100-LP
-
Temperaturomvandlare
2810298
Loop-powered temperaturomvandlare för Pt 100-temperaturgivare, kan konfigureras via DIP-switch, med skruvanslutning, förkonfigurerad (se beställningsnyckel). Ersättningsartikel: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
2-, 3-, 4-ledar-Pt 100 givare
Mycket kompakt loop-matad temperaturomvandlare för galavanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av Pt 100 signaler till standardsignaler
Kräver ingen extra hjälpenergi
Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
Utgångsmatad
Ingångssignaler kan konfigureras med hjälp av DIP-switch
Temperaturmätområde från -150 °C˽...˽300 °C
2-vägs isolation