MACX MCR-TC-I-C - Temperaturomvandlare
1052459

Temperaturomvandlare: omvandlar signaler från termoelement och mV-källor till 0/4-20 mA-signaler. Beställningskonfiguration, fritt programmerbar, galvanisk 3-vägsfrånskiljning, skruvanslutning, SIL.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ingång för termoelement och mV-källor
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Programmering under drift, med ansluten mätkrets, och även spänningslöst via programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installation i zon 2, skyddsklass "ec" (EN 60079-7) godkänd
Galvanisk 3-vägs isolation
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Konfiguration via programvara (FDT/DTM): givartyp, anslutningsteknik, mätområde, mätenhet, filter, larmsignal och utgångsområde
Utgång: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA