MACX MCR-RTD-I-SP - Temperaturomvandlare
1050201

Temperaturomvandlare, omvandlar signaler från motståndstermometrar och motstånd till analoga 0/4–20 mA-signaler. Fritt programmerbar, push-in-anslutning, SIL, galvanisk 3-vägsisolering, standardkonfiguration.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Programmering under drift, med ansluten mätkrets, och även spänningslöst via programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installation i zon 2, skyddsklass "ec" (EN 60079-7) godkänd
Galvanisk 3-vägs isolation
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Konfiguration via programvara (FDT/DTM): givartyp, anslutningsteknik, mätområde, mätenhet, filter, larmsignal och utgångsområde
Utgång: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA