MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C
-
Temperaturomvandlare
1052652
Egensäker temperaturmätomvandlare: omvandlar signaler från motståndstermometrar som är installerade i Ex-området, och överför en 0/4–20 mA signal till en last i det säkra området. Fritt programmerbar, 3-vägsisolering, SIL, push-in-anslutning, beställningskonfiguration.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Användning | Temperatur |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | Programvara |
| Funktion | |
| Konfiguration | Programvara |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| svar på en överföring (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,01 %/K |
| Typiskt överföringsfel | 0,1 % (t.ex. med Pt 100, område 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Galvanisk isolation | |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolering | Säker isolation |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Förlusteffekt | ≤ 0,76 W |
| Effektförbrukning | ≤ 1 W |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Motstånd | |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer : 2-, 3-, 4-tråds |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 850 °C (Område beroende på givartyp) |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Motståndsområde potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω (Per kabel) |
| Givarmatningsström | 10 µA ... 210 µA (Till 2x 210 µA på 3-ledare) |
| Mätområde temperatur | ≥ 50 K |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| Utgångssignal ström maximal | ≥ 21 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω |
| Utgångsrippel (ström) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| förhållande vid givarfel | fritt definierbar |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-trådändhylsa utan plasthylsa) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-trådändhylsa utan plasthylsa) | |
| 20 ... 16 (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 | |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Säkerhetstekniska data: Plintar: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| Max. inre kapacitet Ci | 44 nF |
| Max. utgångsspänning Uo | 6 V |
| Max. utgångsström Io | 16,6 mA (RTD (motståndstermometer) i 4-ledarteknik) |
| 13 mA (RTD (motståndstermometer) i 3-ledarteknik) | |
| 7,1 mA (RTD (motståndstermometer) i 2-ledarteknik) | |
| 16,6 mA (2x RTD i 2-ledarteknik) | |
| 13 mA (Potentiometer) | |
| Max. utgångseffekt Po | 25,2 mW (Linjär) |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (Zon 2: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 555 nF |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED röd blinkande 2,8 Hz (kabel, givarfel vid in eller utgång, ERR) | |
| LED-lampa röd, blinkande 1,4 Hz (simuleringsläge, ERR) | |
| LED röd, konstant vid (modulfel, ERR) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 107,9 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (valfritt monteringsläge) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Isolationsspänning | 2,5 kV |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
| Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Isolationsspänning | 2,25 kV |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Märkisolationsspänning | 190 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| Isolationsspänning | 2 kV |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 60 V AC/DC |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 49 °C |
| Isolationsspänning | 1,75 kV |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 60 V AC/DC |
| Märkisolationsspänning | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326 |
| ATEX | |
| Märkning | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Certifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Märkning | 2 |
| INMETRO | |
| Märkning | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1052652 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK1215 |
| Produktnyckel | DK1215 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 179 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 172,1 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 5,602 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skenekontakt 1136500
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulhållare 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulhållare 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Programmering under drift, vid ansluten Ex-mätkrets och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingång för motståndstermometer och motståndsgivare, [Ex ia] IIC
Installation i zon 2, skyddsklass "ec" (EN 60079-7) godkänd
Galvanisk 3-vägs isolation
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Konfiguration via programvara (FDT/DTM): givartyp, anslutningsteknik, mätområde, mätenhet, filter, larmsignal och utgångsområde
Utgång: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge