MACX MCR-EX-RTD-I-SP - Temperaturomvandlare
1050252

Egensäker temperaturmätomvandlare: omvandlar signaler från motståndstermometrar som är installerade i Ex-området, och överför en 0/4–20 mA signal till en last i det säkra området. Fritt programmerbar, 3-vägsisolering, SIL, push-in-anslutning, standardkonfiguration.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Programmering under drift, vid ansluten Ex-mätkrets och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingång för motståndstermometer och motståndsgivare, [Ex ia] IIC
Installation i zon 2, skyddsklass "ec" (EN 60079-7) godkänd
Galvanisk 3-vägs isolation
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Konfiguration via programvara (FDT/DTM): givartyp, anslutningsteknik, mätområde, mätenhet, filter, larmsignal och utgångsområde
Utgång: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA