MCR-FL-HT-TS-I-EX
-
Temperaturomvandlare för montering i givarhuvudet
2864545
MCR-temperaturhuvudomvandlare, för motståndstermometrar, termoelement, motstånds- och spänningsgivare. För Pt 100-motståndstermometer. Ersättningsartikel: 2908742 FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Temperature transmitter |
| Användning | Temperatur |
| Konfiguration | via HART-protokoll |
| Funktion | |
| Konfiguration | via HART-protokoll |
| Tillslagsfördröjning | 6 s |
| Kabelövervakning | NE 43 |
| Provspänning ingång/utgång | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| svar på en överföring (10-90%) | < 2 s |
| Överföringsfel spänningsgivare | ±20 µV (-10 mV ... 75 mV) |
| Överföringsfel termoelement | typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
| Överföringsfel RTD | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
| Överföringsfel motståndstermometer | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
| Försörjning | |
| Benämning | Loop-matad |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 3,5 mA |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Mätning | |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, kan programmeras |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni- (100,500,1000); min. mätvidd 10 K |
| Användbara sensortyper (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; min. mätvidd 50 K/500 K |
| Temperaturmätområde: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Pt 500 | -200 °C ... 250 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Pt 1000 | -200 °C ... 250 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Ni 100 | -60 °C ... 250 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Ni 500 | -60 °C ... 150 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Ni 1000 | -60 °C ... 150 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ B | 50 °C ... 1820 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2320 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2495 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ E | -270 °C ... 1000 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ K | -270 °C ... 1372 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ N | -270 °C ... 1300 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ T | -270 °C ... 400 °C (fritt inställbar) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (fritt inställbar) |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Linjärt motståndsområde | 10 Ω ... 400 Ω (min. mätvidd 10 Ω) |
| 10 Ω ... 2000 Ω (min. mätvidd 100 Ω) | |
| mV-signalområde linjärt | -10 mV ... 75 mV (min. mätområde 5 mV) |
| Direktstart: | |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Signal | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, kan programmeras |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Utgångssignal ström maximal | ≤ 23 mA |
| Utgångsström vid kortslutning | ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (inställbar, inte för termoelement) |
| Utgångsström vid kabelbrott | ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (inställbar) |
| Utgångsströmområde vid mätområdesöver-/underskridelse | 3,8 mA ... 20,5 mA (linjär stigning/fall) |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 630 Ω (vid UV = 24 V; Uförsörjning - 10 V / 0,023 A) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 15 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. spänning Ui | 30 V |
| Max. ström Ii | 100 mA |
| Max. effekt Pi | 750 mW |
| Max. utgångsspänning Uo | 5 V DC |
| Max. utgångsström Io | 5,4 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 6,6 mW |
| Omgivningstemperatur max. | Kategori 1: T4 = 60 °C, T5 = 50 °C, T6 = 40 °C |
| Kategori 2: T4 = 85 ℃, T5 = 70 ℃, T6 = 55 ℃ | |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V |
| IIA: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 9,9 µF |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 9,9 µF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 2 µF |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| IP66 (inbyggd i anslutningshuvudet ) | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 1 G bzw. II 2 G Ex ia IIC T6/T5/T4 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | NAMUR rekommendation NE 21 |
| Montageanvisning | Montering i givarhuvudet enligt DIN 43729 typ B |
| Monteringsläge | givarhuvud enligt DIN 43729 typ B |
| Artikelnr | 2864545 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4017918893200 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 83,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 78,2 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ingång för motståndstermometrar, termoelement och linjära mV-signaler, Ex ia IIC
Konfiguration via programvara
Kan installeras i zon 1
1 kanal
Loop-matad
Utgång: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
HART-anpassad
Galvanisk 2-vägs isolation
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge