MCR-FL-HT-T-I-EX
-
Temperaturomvandlare för montering i givarhuvudet
2864532
MCR-temperaturhuvudomvandlare, programmerbar, egensäker, för motståndstermometrar, termoelement, motstånds- och spänningsgivare. För Pt 100-motståndstermometer
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Temperature transmitter |
Användning | Temperatur |
Konfiguration | via konfigurationsprogramvarupaket MCR-PI-CONF-WIN |
Funktion | |
Konfiguration | via konfigurationsprogramvarupaket MCR-PI-CONF-WIN |
Tillslagsfördröjning | 6 s |
Kabelövervakning | NE 43 |
Provspänning ingång/utgång | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
svar på en överföring (10-90%) | < 2 s |
Överföringsfel spänningsgivare | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
Överföringsfel termoelement | typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
Överföringsfel RTD | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
Överföringsfel motståndstermometer | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
Försörjning | |
Benämning | Loop-matad |
Spänningsområde | 8 V DC ... 30 V DC |
Maximal strömupptagning | < 3,5 mA |
Signal | |
Antal ingångar | 1 |
Ingångssignal | Temperatur |
Mätning | |
Konfigurerbar/programmerbar | ja, kan programmeras |
Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni- (100,500,1000); min. mätvidd 10 K |
Användbara sensortyper (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; min. mätvidd 50 K/500 K |
Givartyp: | -200 °C ... 850 °C (fritt inställbar) |
-200 °C ... 250 °C (fritt inställbar) | |
-200 °C ... 250 °C (fritt inställbar) | |
-60 °C ... 250 °C (fritt inställbar) | |
-60 °C ... 150 °C (fritt inställbar) | |
-60 °C ... 150 °C (fritt inställbar) | |
50 °C ... 1820 °C (fritt inställbar) | |
0 °C ... 2320 °C (fritt inställbar) | |
0 °C ... 2495 °C (fritt inställbar) | |
-270 °C ... 1000 °C (fritt inställbar) | |
-210 °C ... 1200 °C (fritt inställbar) | |
-270 °C ... 1372 °C (fritt inställbar) | |
-200 °C ... 900 °C (fritt inställbar) | |
-270 °C ... 1300 °C (fritt inställbar) | |
-50 °C ... 1768 °C (fritt inställbar) | |
-50 °C ... 1768 °C (fritt inställbar) | |
-270 °C ... 400 °C (fritt inställbar) | |
-200 °C ... 600 °C (fritt inställbar) | |
Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
Linjärt motståndsområde | 10 Ω ... 400 Ω (min. mätvidd 10 Ω) |
10 Ω ... 2000 Ω (min. mätvidd 100 Ω) | |
mV-signalområde linjärt | -10 mV ... 100 mV (min. mätområde 5 mV) |
Direktstart: | |
Konfigurerbar/programmerbar | nej |
Signal | |
Antal utgångar | 1 |
Konfigurerbar/programmerbar | ja, kan programmeras |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Utgångssignal ström maximal | ≤ 25 mA |
Utgångsström vid kortslutning | ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (inställbar, inte för termoelement) |
Utgångsström vid kabelbrott | ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (inställbar) |
Utgångsströmområde vid mätområdesöver-/underskridelse | 3,8 mA ... 20,5 mA (linjär stigning/fall) |
Last/utgångslast strömutgång | ≤ 720 Ω (vid UV = 24 V; Uförsörjning - 8 V / 0,025 A) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,75 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 15 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Säkerhetstekniska data | |
Max. spänning Ui | 30 V |
Max. ström Ii | 100 mA |
Max. effekt Pi | 750 mW |
Max. utgångsspänning Uo | 8,2 V DC |
Max. utgångsström Io | 4,6 mA |
Max. utgångseffekt Po | 9,35 mW |
Omgivningstemperatur max. | Kategori 1: T4 = 60 °C, T5 = 50 °C, T6 = 40 °C |
Kategori 2: T4 = 85 ℃, T5 = 70 ℃, T6 = 55 ℃ | |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 250 V |
IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 8,5 mH / 1,9 µF |
IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 4,5 mH / 974 nF |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | PC |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
IP66 (inbyggd i anslutningshuvudet ) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 55 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 1 G Ex ia IIC T6/T5/T4 |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | cULus |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | NAMUR rekommendation NE 21 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | Montering i givarhuvudet enligt DIN 43729 typ B |
Montageriktning | givarhuvud enligt DIN 43729 typ B |
Artikelnr | 2864532 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK1XXX |
Produktnyckel | DK1XXX |
GTIN | 4017918893231 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 84,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 82,3 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ingång för motståndstermometrar, termoelement och linjära mV-signaler, Ex ia IIC
Konfiguration via programvara
Kan installeras i zon 0
Galvanisk 2-vägs isolation
Loop-matad
1 kanal
Utgång: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge