FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT
-
Temperaturomvandlare för montering i givarhuvudet
2908743
Den utgångsslingmatade huvudtransmittern överför upp till två givarsignaler från RTD- och TC-givare och från motstånds- och spänningsgivare via HART-kommunikation eller 4 ... 20 mA, konfigurerbar. SIL 2/3, egensäker.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Temperature transmitter |
Produktfamilj | Field Analog |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
svar på en överföring (0-99%) | 0,8 s (TC) |
Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
Isolationsspänning | 2 kV AC |
Försörjning | |
Spänningsområde | slingmatning, ingen extern försörjning behövs |
11 V ... 42 V (Standard) | |
11 V ... 32 V (SIL aktiv) | |
11 V ... 30 V (Ex) |
Mätning | |
Ingångsspänningsområde | -20 mV ... 100 mV |
Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer : 2-, 3-, 4-tråds |
Användbara sensortyper (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Temperaturmätområde | -250 °C ... 2500 °C (Område beroende på givartyp) |
-200 °C ... 850 °C (Pt 100) | |
Mätområde temperatur | > 10 K (RTD) |
> 50 K (TC) | |
Linjärt motståndsområde | 10 Ω ... 2000 Ω (Minsta mätintervall: 10 Ω) |
Signal | |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA (HART) |
20 mA ... 4 mA (HART) | |
Utgångssignal ström maximal | 23 mA |
Last | (UL - 11 V) / 0,023 A |
HART-kodning | FSK ± 0,5 mA |
HART-version | 7 |
Överföringshastighet | 1200 Baud |
Nätfrekvensfilter | 50/60 Hz |
Kommunikationsmotstånd | ≥ 250 Ω |
Tillslagsfördröjning | ca. 10 s (HART) |
ca. 28 s (Mätvärde) |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 16 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP33 (vid installation i fältkapsling IP66/67, NEMA 4X) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
-40 °C ... 70 °C (SIL aktiv) | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -50 °C ... 100 °C |
Höjdläge | ≤ 4000 m (via NN) |
Klimatklass | C1 |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (Daggbildning tillåten) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
ATEX | |
Märkning | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
II 2G Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Certifikat | EPS 17 ATEX 1 130 X |
IECEx | |
Märkning | Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Ex ia IIC T6...T4 Gb | |
Certifikat | IECEx EPS 17.0076X |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 61010 Recognized |
FM | |
Märkning | NI / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD T6/T5/T4 |
IS / Class I / Div. 1, 2 / Group ABCD | |
CSA | |
Märkning | Exia / Class I / Group ABCD T6/T5/T4 |
Montageanvisning | Montering i givarhuvudet enligt DIN 43729 typ B |
Artikelnr | 2908743 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1242 |
Produktnyckel | DK1242 |
GTIN | 4055626347790 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 197,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 197,1 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge