ECM-UC-10A-MTCP
-
Strömomvandlare
1191970
Strömomvandlare för mätning av AC, DC och förvrängd ström Konfiguration via USB-C-gränssnitt via webbserver (utan 24 V DC). 4 strömmätningsområden: 0 A ... 0,1 A till 0 A ... 12,5 A. Konfiguration av gränssnitt Modbus/TCP (RJ45), Standardkonfiguration, Push-in-anslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Strömomvandlare |
| Isoleringsegenskaper | |
| Isolering | Säker frånskiljning enligt IEC/EN 61010-1 |
| Överspänningskategori | III (300 V) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| svar på en överföring (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,03 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 0,5 % (av områdets nominella värde under märkvillkor) |
| Märkisolationsspänning | 300 V AC (mot jord) |
| Galvanisk isolation IEC 61010-2-030 | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-2-030 |
| Mätkategori | III (300 V) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Isolationsspänning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
| Isolationsspänning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Effektförbrukning | ≤ 2,3 W (30 V DC) |
| Mätning | |
| Ingångsströmområde | 0 A AC ... 10 A AC |
| -10 A DC ... 10 A DC | |
| Mätområde | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| Inställningsområde ingångsström minimal | 0 A AC/DC ... 100 mA AC/DC |
| Inställningsområde ingångström maximal | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
| -12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
| Överströmsbelastning | 2 x IN |
| Stötströmsbelastning | 10 x IN |
| Frekvensmätningsområde | 0 Hz |
| 10 Hz ... 100 Hz | |
| 10 Hz ... 200 Hz | |
| 10 Hz ... 500 Hz | |
| 10 Hz ... 1000 Hz | |
| kurvform | Lik-, växel- eller förvrängda strömmar |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 13 |
| WBM | |
| Benämning | WBM: Standardadress, USB-C-gränssnitt |
| IP-adress | 192.168.128.1 |
| Modbus TCP | |
| Benämning | Konfiguration av gränssnitt Modbus/TCP |
| Anmärkning | Registerinnehåll, se registertabell |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| IP-adress | 192.168.1.2 |
| 255.255.255.0 (Subnät) | |
| Artikelmått | |
| Bredd | 22,6 mm |
| Höjd | 106,7 mm |
| Djup | 113,8 mm |
| Djup (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 4000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ej kondenserande) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1191970 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMMA33 |
| Produktnyckel | CMMA33 |
| GTIN | 4063151243753 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 149 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 141,2 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge