PS-EE-2G/1AC/12DC/75W/SC
-
Strömförsörjning
1585280
Primärswitchad strömförsörjning, ESSENTIAL POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 12 V DC / 6,25 A, kan ställas in från 12 V DC ... 15 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Typ av nät | TN, TT, IT (PE) |
| Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingångsspänningsområde | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 75 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
| Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Inkopplingsstötström | typ. 47 A (vid 25 °C) |
| Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | typ. 1 A2s |
| Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 19 ms (120 V AC) |
| typ. 72 ms (230 V AC) | |
| Strömförbrukning | max. 1,5 A (75 W) |
| max. 1,5 A (63 W) | |
| typ. 1,3 A (110 V AC (75 W)) | |
| typ. 0,75 A (240 V AC (75 W)) | |
| typ. 1,2 A (100 V AC (63 W)) | |
| typ. 1,1 A (109 V AC (63 W)) | |
| Skyddskoppling | Transientskydd; Varistor |
| Tillslagstid | typ. 1 s |
| Apparatingångssäkring | 3,15 A internt (enhetsskydd), snabbt |
| Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
| Läckström mot PE | < 3,5 mA |
| Verkningsgrad | typ. 86 % (120 V AC) |
| typ. 87 % (230 V AC) | |
| Nominell utspänning | 12 V DC |
| Utspänningens inställningsområde (USet) | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC begränsad effektkonstant) |
| Märkutgångsström (IN) (IN_PMax) | max. 6,25 A (PN = 75 W) |
| Märkutgångsström (IN) (IN_PMin) | max. 5,3 A (PN = 63 W) |
| Kortslutningssäker | ja |
| Tomgångssäker | ja |
| Crest-faktor | typ. 3,3 (120 V AC) |
| typ. 4,2 (230 V AC) | |
| Uteffekt (PN) | 75 W (240 V AC) |
| 63 W (100 V AC) | |
| Möjlighet till parallellkoppling | ja, för ökad effekt och redundans med diod |
| Möjlighet till seriekoppling | ja, för ökning av spänningen |
| Återmatningshållfasthet | ≤ 17 V DC |
| Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 17 V DC |
| Rippel | typ. 100 mVSS (vid nominella värden) |
| Regleravvikelse | < 2 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
| Ökningstid | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Förlusteffekt minimal tomgång | < 1 W (120 V AC) |
| Förlusteffekt tomgång maximal | < 1 W (230 V AC) |
| Förlusteffekt minimal märklast | < 12 W (120 V AC) |
| Förlusteffekt märklast maximal | < 11 W (230 V AC) |
| Integrerad säkring | nej |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Märkning | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 6,5 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Märkning | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 6,5 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | LED DC OK - signaltillstånd drift (UN = 12 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | visuell indikering drifttillstånd |
| Färg | grön |
| LED av | Utgångsspänning Output DC ej tillgänglig (av) |
| LED på (grön), DC OK | UOUT > 10 V (på (grön), DC OK) |
| Antal faser | 1 |
| Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
| 3 kV AC (Enskild provning) | |
| Isolationsspänning ingång/PE | 3,5 kV AC (Typprovning ) |
| 2,4 kV AC (Enskild provning) |
| Produktfamilj | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 8900000 h (25 °C) |
| > 5100000 h (40 °C) | |
| > 4200000 h (45 °C) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 6,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 37000 h |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 6,25 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 75000 h |
| Extratext | 120 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 6,25 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 49000 h |
| Extratext | 230 V AC |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Ström | 6,25 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 98000 h |
| Extratext | 230 V AC |
| Artikelmått | |
| Bredd | 33 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 100 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 10 mm / 10 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 30 mm / 30 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm |
| Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
| Skyddslackerad | nej |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Kåpans material | PC |
| Huvens utförande | Rostfritt stål |
| Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
| Material montagefot | Polyamid |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimatklass | 3K22 (enligt EN 60721-3-3) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stöt (drift) | 18 ms, 15g, per rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitud ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Överspänningskategori | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Elsäkerhet | |
| Normbeteckning | Elsäkerhet |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
| Normbeteckning | Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Begränsning av nät-översvängningsströmmar | |
| Normbeteckning | Effektfaktor kompensering |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB-schema | |
| Märkning | IEC 62368-1:2018 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Störutsändning | Störningsutsändning enligt SS-EN 61000-6-3 (bostäder och kommersiella utrymmen) och SS-EN 61000-6-4 (industriområden) |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-2 |
| Ledningsförd störemission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klass B) | |
| Övertonsströmmar | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klass A) | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Testfältstyrka | 1 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 2 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
| 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 0,5 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång | asymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Spänningsfall | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
| Spänning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spänningsbortfall | 70 % |
| Antal perioder | 25 perioder |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 40 % |
| Antal perioder | 10 perioder |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänningsbortfall | 0 % |
| Antal perioder | 1 period |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
| Artikelnr | 1585280 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMB312 |
| Produktnyckel | CMB312 |
| GTIN | 4067923140516 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 333 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 265 g |
| Tullnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge