Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

QC 1,5/14-ST - Kretskortsanslutning
1718083

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 630 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 14, antal rader: 1, poltal: 14, antal anslutningar: 14, artikelserie: QC 1,5/..-ST, delning: 5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen