Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTDA 2,5/ 5-PH-5,0 - Kretskortsanslutning
1725536

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 13,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 10, artikelserie: PTDA 2,5/..-PH, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, anslutningssystem: COMBICON PST 1,3, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Avrundad konstruktion för individuell apparatdesign