SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO P
-
Stamkabelhuv
1453216
Stamkabelhuv, användning: Givarbox, anslutningstyp: M12-hona Plast, antal kortplatser: 8, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 10 m, skärm: nej
Produktdetaljer
Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
Produkttyp | Stamkabelhuv |
Användning | Givarbox |
Antal kortplatser | 8 |
Märkspänning UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Märkström totalt | 10 A |
Strömbelastningsförmåga per krets max. | 2 A |
Strömbelastningsförmåga per kontakt | 4 A |
Ledaranslutning | |
Anslutning givare/ställdon | M12-hona |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Åtdragningsmoment skruv | 1 Nm |
Anslutning | |
Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Statusindikering finns | nej |
Måttskiss |
|
Bredd | 54 mm |
Höjd | 25 mm |
Längd | 34 mm |
Material Kåpa | PBT |
Material, packning | NBR |
Material kontakt stamkabelsida | Cu-legering |
Material kontaktinsats stamkabelsida | PA |
Material kontaktyta stamkabelsida | Sn |
Kabellängd | 10 m |
PUR/PVC svart [PUR] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 183,7 kg/km |
UL AWM-stil | 20549 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 19 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | PUR/PVC svart [PUR] |
Uppbyggnad signalkabel | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
ledaruppbyggnad spänningsmatning | 56x 0,15 mm |
AWG spänningsförsörjning | 17 |
Kabeldiameter | 16x 0,5 mm² (Signalledning) |
3x 1 mm² (Energiledning) | |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm (Signalledning) |
2,1 mm ±0,1 mm (Energiledning) | |
Ledarens ytterdiameter | 10,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PVC |
Enkelledare, färg | brun, blå, grön/gul, vit, grön, gul, grå, rosa, röd, svart, violett, grå/rosa, röd/blå, vit/grön, brun/grön, vit/gul, gul/brun, vit/grå, grå/brun |
Väggtjocklek innermantel | ≥ 0,15 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,76 mm |
totalkabling | Trådarna är tvinnade i lägen |
Märkspänning kabel | 300 V |
Isolationsspänning | 2000 V |
Minsta böjradie, fast dragen | 7,5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 79 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 105 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 1500000, Böjradie: 10 x D, körväg: 2 m, körhastighet: 2 m/s |
Flamhärdighet | enligt DIN EN 50265 |
oljebeständighet | enligt VDE 0472 del 803 |
Övrig beständighet | väl beständig mot syror, lösningar och lösningsmedel |
Speciella egenskaper | silikonfri |
Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
Artikelnr | 1453216 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF3CBG |
Produktnyckel | AF3CBG |
GTIN | 4046356553445 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 979 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 952 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | f512d654-be81-4f58-8c3d-71f9b37fd1b5 |
Kompatibla produkter
-
SACB-8/16-L-C GG SCO P - Splittbox för grunddel 1452916
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stamkabelring 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Stamkabelring 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Stamkabelring 1430938
-
UC-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inskjutningsskylt 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inskjutningsskylt 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inskjutningsskylt 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inskjutningsskylt 0801576
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
TSD 25 SAC - Momentskruvdragare 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M 3NM - Momentskruvdragare 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktyg 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Skruvinsats 1212592
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge