Splittboxar

Splittboxar för signal- och kraftapplikationer

Med fördelarlådor kan du dra kablar snabbt och översiktligt i fält. Fördelarlådor buntar enkelt flera ledningar i ett huvudkablage som är kopplat till styrsystemet. Tack vare statusindikeringen har du en god överblick även vid många signaler.

Go to Product Detail Page for item 1491626
SACB-6/12-PTP P12 - Splittbox
SACB-6/12-PTP P12 - Splittbox
1491626

Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-Push-Pull-honkontakt / M12-hona, antal kortplatser: 6, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: jackbar Push-in-fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej

Go to Product Detail Page for item 1491618
SACB-8/16-PT P12 - Splittbox
SACB-8/16-PT P12 - Splittbox
1491618

Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-Push-Pull-honkontakt / M12-hona, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: nej, Universal; stamkabelanslutning: Push-in-anslutning 180°, skärm: nej

Go to Product Detail Page for item 1491750
SACB-8/16-L-M23 P12 - Splittbox
SACB-8/16-L-M23 P12 - Splittbox
1491750

Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-Push-Pull-honkontakt / M12-hona, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: M23-jackbar anslutning (för standard- och ONECLICK-snabblås) 90°, skärm: nej

Fördelar

  • Flexibelt kablage tack vare ett brett produktprogram och olika anslutningar till splittboxens huvudledning
  • Ökad maskintillgänglighet med en enkel diagnostik
  • Säker i fält tack vare gjutna kapslingar och höga kapslingsklasser
Splittbox för användning utomhus vid en maskin

Splittbox för användning utomhus vid en maskin

Passiva splittboxar för alla tillämpningar

I den decentraliserade anslutningstekniken utgör passiva splittboxar länken mellan periferin och PLC:n. Phoenix Contact erbjuder speciellt anpassade givar-/ställdonsboxar för alla krav. Allt från olika gängstorlekar och flexibla anslutningstekniker för huvudledningen till produkter som överträffar alla klassiska specifikationer inom industrin.

All installation med M12-Push-Pull-splittboxar kan göras utan verktyg

All installation med M12-Push-Pull-splittboxar kan göras utan verktyg

All installation med M12-Push-Pull-splittboxar kan göras utan verktyg

M12-Push-Pull-splittboxar imponerar med sin konsekvent verktygslösa och intuitiva installation. Huvudkablage och M12-kontakter ansluts smidigt och säkert med direkt jackning. Det gör kabeldragningen säker och avsevärt mycket snabbare.

Effektiv buntning och fördelning

Översikt produktprogram splittboxar
Splittboxar med IDC-anslutning
Helt ingjutna splittboxar
Splittbox med dubbelbeläggning
Splittbox med jackbar stamkabelanslutning
Översikt produktprogram splittboxar

Utöver helt ingjutna fördelare med M8-gänga finns även fördelare med M12-gänga i metall eller plast – beroende på användning. Dessutom erbjuds olika utföranden för stamkabelanslutning.

Splittboxar med IDC-anslutning

Spara tid och kontakter. Med IDC-anslutningen QUICKON ansluter du de öppna kabeländarna direkt till fördelaren utan att ta bort isoleringen.

Helt ingjutna splittboxar

De helgjutna fördelarna erbjuder omfattande skydd för kretskort, även vid korrosiv påverkan.

Splittbox med dubbelbeläggning

Upp till två signaler per plats kan anslutas genom användning av Y-fördelare. Det sparar plats i anläggningen och kostnader vid kabeldragningen.

Splittbox med jackbar stamkabelanslutning

M12-Push-Pull-splittboxar för egen kontaktering möjliggör jackbar anslutning av kåpan med snäpp-in-låsning. Kåpan sätts enkelt fast på splittboxens grunddel utan skruvar. Spärrhakar ger säkert grepp. Stamkabelkåpan kan också tas bort utan verktyg om den behöver bytas ut. Tryck helt enkelt spärrhakarna framåt med fingret för att öppna låset.

Splittboxar för speciella applikationer

Skärmad M12-splittbox
Splittbox för utomhusbruk
Splittbox i rostfritt stål för livsmedelsindustrin med anslutna kablar och kontakter
Skärmad M12-splittbox

Med 360°-skärmade givar-/ställdonsboxar, -kablar och kontakter överför du tillförlitligt signaler även i EMC-kritiska tillämpningar.

Splittbox för utomhusbruk

M12-kablage utomhus är ständigt exponerade för extrema villkor: UV-strålning, ozonbelastning, extrem värme, extrem kyla och snabba temperaturväxlingar. Dessutom måste kablaget ofta även kunna hålla stånd mot kraftiga vattenstrålar, olika oljor, vibrationer och skakningar.
Tack vare användning av kvalitativa material klarar våra M12-kablage för utomhusbruk korrosion och extrem miljöpåverkan utan problem.

Splittbox i rostfritt stål för livsmedelsindustrin med anslutna kablar och kontakter

Livsmedelsindustrin ställer höga krav på komponenter och material vad gäller kapslingsklass, korrosionsbeständighet och hygien. Phoenix Contact erbjuder en komplett lösning för applikationer inom detta område. Den speciella hygieniska designen gör splittboxen särskilt lätt att rengöra och det rostfria stålet ger ett omfattande korrosionsskydd.