SACB-8/ 8-L-PTP P12 - Splittbox
1491630

Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-Push-Pull-honkontakt / M12-hona, antal kortplatser: 8, poltal: 4, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: jackbar Push-in-fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Snabb och säker installation av kontakter med Push-Pull-snabblås i enlighet med IEC 61076-2-010
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen