SACB-4/ 8-L-PTP P12
-
Splittbox
1491623
Splittbox, användning: Standard, anslutningstyp: M12-Push-Pull-honkontakt / M12-hona, antal kortplatser: 4, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: jackbar Push-in-fjäderkraftanslutning 180°, skärm: nej
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Användningsanvisning | Platser som inte är belagda ska förslutas före idrifttagningen. Passande förslutningselement finns under ”Tillbehör”. |
| Anvisningar till dokumentationen | För information om den använda kretskortskontakten FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172, se artikelns tekniska data |
| Användning | Standard |
| Poltal | 5 |
| Antal kortplatser | 4 |
| Kodning | A |
| Maximal driftspänning Umax | 30 V DC |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Märkström totalt | 8 A |
| Strömbelastningsförmåga per krets max. | 2 A |
| Strömbelastningsförmåga per kontakt | 4 A |
| Ledaranslutning | |
| Anslutning givare/ställdon | M12-Push-Pull-honkontakt |
| M12-hona | |
| Anslutningsarea Signalledning flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel | 24 ... 16 |
| Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd Signalledning | 8 mm |
| Avisoleringslängd Spänningsförsörjning | 8 mm |
| Mantelns avisoleringslängd | 50 mm (Stamkabel) |
| Åtdragningsmoment kontakt givarkabel | 0,4 Nm |
| Åtdragningsmoment monteringsskruv för kapslingsmontering | 0,5 Nm |
| Åtdragningsmoment kopplingsmutter | 5 Nm |
| Anslutning | |
| Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Statusindikering finns | ja |
| Material Kåpa | PBT |
| Material | PUR |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | FKM |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PA |
| Ledarens ytterdiameter | 7 mm ... 12 mm |
| Anslutningstyp | jackbar Push-in-fjäderkraftanslutning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
| Normbeteckning | M12-Push-Pull |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-010 |
| Artikelnr | 1491623 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF3CBD |
| Produktnyckel | AF3CBD |
| GTIN | 4063151938567 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 211,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 211,22 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-EM (20X9) - Inskjutningsskylt 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Kontakt 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Kontakt 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Kontakt 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Givar-/ställdonskablage 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Givar-/ställdonskablage 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Givar-/ställdonskablage 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Givar-/ställdonskablage 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1396550
-
UTA 107 - DIN-skeneadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Verktyg 1208445
-
TSD 25 SAC - Momentskruvdragare 1212315
-
TSD-M 3NM - Momentskruvdragare 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktyg 1212486
Fördelar
Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Snabb och säker installation av kontakter med Push-Pull-snabblås i enlighet med IEC 61076-2-010
Flexibel: fördelarbox med stamkabelhuv för konfektionering på platsen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge