DIN-skene-splicebox i FDX 20-serien, bestyckad med 6x ST-Duplex-koppling, redo för skarvning och bestyckad med förmonterade 900 µm pigtails (OS2) och skarvhållare (för krymp- och crimpskarvsskydd som kan beställas separat) på en patenterad skarvhylla av pulverbelagd stålplåt. Kabelinföring via skruvanslutning: antingen uppifrån eller nedifrån. Kapsling (2-delad) förberedd för DIN-skenemontage via adapter på baksidan (denna kan också monteras på sidan).
Leveransomfång:
DIN-skenekapsling med integrerad skarvhylla (monterad), bestyckad med 6x ST-Duplex-koppling, 12x pigtail (OS2), 1x skarvhållare, 1x kabelförskruvning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9
-
Splittbox
1019682
Splittbox, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, material: Metall, anslutningstyp: Skarvning, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: grå, Ethernet
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E335024-20250729Kompatibla produkter
Fördelar
Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Optimalt dimensionerad och patenterad pigtail-överföringsplatta för en bekväm splittning och kompakta böjradier.
Passar utmärkt för fusionsskarvning
För en enkel fältanslutning