FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/5
   - 
  FO-patchkabel
    
      1115592
      
      
    
  
      OS2-Duplex-Jumper, singlemode, LC-ST, UPC-slipning, längd 5 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Glasfiberoptiska, 8-formade jackbara, fiberoptiska kabelbryggor
        Tillverkade i halogenfritt, flamsäkert material, konforma med RoHS-direktivet
        Utmärkta mekaniska och optiska egenskaper
        Användning inomhus, lämpliga för fiberoptik-fördelning och terminalenheter
        Tillverkade i halogenfritt, flamsäkert material, konforma med RoHS-direktivet
        Alla komponenter uppfyller UL 94, V0
        Egenskaperna uppfyller optiska och mekaniska industristandarder
        Kabelförluster ≤ 0,5 dB (varierar beroende på tillstånd)
        Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden