DIN-skene-splicebox i FDX 20-serien, bestyckad med 6x LC-Quad-koppling, klar för skarvning och bestyckad med förmonterade 900 µm pigtails (OS2) och splitthållare för krymp- och crimpskarvskydd (kan beställas separat) på en patenterad skarvhylla av pulverbelagd stålplåt. Kabelinföring via förskruvning, uppifrån eller nedifrån. Kapsling (2-delad), förberedd för DIN-skenemontage via adapter på baksidan. Adaptern kan även monteras på sidan.
Leveransomfång:
DIN-skenekapsling med integrerad skarvhylla (monterad), bestyckad med 6x LC-Quad-koppling, 24x pigtail (OS2), 2x splitthållare, 1x kabelförskruvning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9
-
Splittbox
1019707
Splittbox, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, material: Metall, anslutningstyp: Skarvning, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: grå, Ethernet
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E335024-20250729Kompatibla produkter
Fördelar
Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Optimalt dimensionerad och patenterad pigtail-överföringsplatta för en bekväm splittning och kompakta böjradier.
Passar utmärkt för fusionsskarvning
För en enkel fältanslutning