MCR-VDC-UI-B-DC
-
Spänningsomvandlare
2811116
MCR spänningsomvandlare, för likspänningar från 0..(+/-)20 V DC till 0..(+/-)660 V DC, utgångssignal (+/-)10 V/(+/-)20 mA
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Spänningsomvandlare |
| Konfiguration | INTERBUS |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Funktion | |
| Konfiguration | INTERBUS |
| Justering Span | ± 20 % |
| Justering Zero | ± 20 % |
| Frekvensmätningsområde | 40 Hz ... 70 Hz |
| gränsfrekvens (3 dB) | 40 Hz |
| Provspänning ingång/utgång | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| svar på en överföring (10-90%) | 12 ms |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,015 %/K |
| Överföringsfel maximalt | < 1 % (av slutvärdet) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 50 mA |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±550 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -550 V DC ... 550 V DC |
| maximal ingångsspänning | ± 660 V DC (ojordad) |
| ± 100 V DC (mot jord) | |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 550 kΩ |
| Pulsform | Likspänning |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±370 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -370 V DC ... 370 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 370 kΩ |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±250 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -250 V DC ... 250 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 250 kΩ |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±170 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -170 V DC ... 170 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 170 kΩ |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±120 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -120 V DC ... 120 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 120 kΩ |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±80 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -80 V DC ... 80 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 80 kΩ |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±54 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -54 V DC ... 54 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 54 kΩ |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±36 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -36 V DC ... 36 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 36 kΩ |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | ±24 V-ingång |
| Ingångsspänningsområde | -24 V DC ... 24 V DC |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | 24 kΩ |
| Signal: Spänningsutgång | |
| Utgångssignal spänning | -10 V ... 10 V |
| Utgångssignal spänning maximal | ± 15 V |
| Last/utgångslast spänningsutgång | > 10 kΩ |
| rippel | < 50 mVSS |
| Signal: Strömutgång | |
| Utgångssignal ström | -20 mA ... 20 mA |
| Utgångssignal ström maximal | ± 30 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω |
| rippel | < 50 mVSS |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | cULus |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Artikelnr | 2811116 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | CMMB21 |
| GTIN | 4017918125394 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 157,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 155,2 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Inställbara spänningsområden
Bidirektionella utgångssignaler
3-vägs-isolation
ZERO/SPAN-justering ±20 %
Verktygslös parametrering av mätvärdena
Teach-in-konfiguration av mätvärdesområdet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge