MCR-VAC-UI-O-DC - Spänningsomvandlare
2811103
E-nummer: 4269106

MCR spänningsomvandlare, för växelspänningar från 0..20 V AC till 0..440 V AC, utgångssignal 0..10 V/0(4)..20 mA

Produktdetaljer








Fördelar

Efterföljande enhet MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 med 8 mätområden från 0 V ... 20 V AC till 0 V ... 660 V AC, utgångssignaler: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Inställbara spänningsområden
Bidirektionella utgångssignaler
3-vägs-isolation
ZERO/SPAN-justering ±20 %
Verktygslös parametrering av mätvärdena
Teach-in-konfiguration av mätvärdesområdet