US-EMLSP (28X10) SR CUS - Skylt som klistras, skruvas eller nitas fast
0830370

Skylt som klistras, skruvas eller nitas fast, Kort, beställbar: kortvis, silver, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limma, skruva, nita, limning, Antal enskilda skyltar: 26, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 28 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniSheet-skyltarna som klistras fast och de kan även fästas med skruvar eller nitar
De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras