UM1-TM (12X10) GN
-
Skylt för plintar
0833069
Marker för märkning av plintar från företagen Weidmüller, Conta Clip och Klemsan, 10 delar, omärkta, kan märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK, färg: grön
Produktdetaljer
| Delning | 12 mm |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 20 |
| Antal skyltar per rad | 10 |
| Antal märkremsor | 2 |
| Spårtyp | hög |
| Bredd | 11,55 mm |
| Höjd | 9,99 mm |
| Djup | 3,08 mm |
| Delning | 12 mm |
| Längd | 10 mm |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Material baselement | PC |
| Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Klimatnivå | AHT 1,0 S |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | haka i |
| Artikelnr | 0833069 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BG211C |
| Produktnyckel | BG211C |
| GTIN | 4046356985390 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,9 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
BLUEMARK ID - Skrivare 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Termotransferskrivare 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotransferskrivare 1085267
-
THERMOMARK CARD - Termotransferskrivare 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Magasin 0803335
-
TMP-UM-MAG1 - Magasin 0831200
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Färgband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Färgband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Färgbandkassett 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Färgpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Färgpatron 5147421
-
TOPMARK LASER SE SE - Laserskrivare 0803287
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge