UCT-TMF 5 OG CUS
-
Skylt för plintar
0829660
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 72, textfältets höjd: 4,7 mm, textfältets bredd: 4,4 mm
Produktdetaljer
Allmänt | Kan märkas med termoskrivare |
Produkttyp | Klemmenmarker |
Delning | 5,2 mm |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 72 |
Antal skyltar per rad | 12 |
Identifieringsteknik | Thermotransfer |
Bredd | 4,60 mm |
Höjd | 6,45 mm |
Djup | 1,64 mm |
Delning | 5,2 mm |
Längd | 5 mm |
Färg | orange (RAL 2003) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material baselement | PC |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet) |
Krav | ≥ 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Metod B |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 100 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
Lagertålighet | 2 År |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standarder | |
Normer/föreskrifter | EN 45545-2 |
Monteringssätt | montering i lågt skyltspår |
Artikelnr | 0829660 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BG8118 |
Produktnyckel | BG8118 |
GTIN | 4046356598125 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 97,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 97,6 g |
Tullnummer | 49119900 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 0,082 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för Phoenix Contacts produkter med höga och platta märkplatser, som t.ex. radplintar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge