TMT (EX5,5)R
-
Skylt för plintar
0803062
Skylt för plintar, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: låsning, montering i lågt skyltspår, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 50 m, textfältets höjd: 5,5 mm, textfältets bredd: 50000 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
TMT-märkningsfamiljen erbjuder skyltar för alla produkter med hög och platt skyltspår
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål