EML-HA (100X90)R CUS
-
Skylt för ojämna ytor
0830740
Skylt för ojämna ytor, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 90 mm, textfältets bredd: 100 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Gerätemarker |
Produktegenskap | stark vidhäftningsförmåga |
Märkning | |
Antal skyltar per rad | 1 |
Bredd | 100,00 mm |
Höjd | 90,00 mm |
Djup | 0,11 mm |
Längd | 90 mm |
RoHS-överensstämmelse | ja |
Styrka folie | 50 µm |
Klister | Syntetisk elastomer |
Färg | vit (RAL 9010) |
Material | Polyester |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Provspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet) |
Krav | ≥ 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
Väderbeständighet | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 4500 h |
Tillvägagångssätt | A |
Naturlig vittring | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 877-2 (2011-03-00) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 9048 h |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 150 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | > 15 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
Lagertålighet | 2 År |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | limning |
Artikelnr | 0830740 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BG8141 |
Produktnyckel | BG8141 |
GTIN | 4046356738835 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,5 g |
Tullnummer | 49119900 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
De självhäftande apparatskyltarna EML-HA ... är till för märkning av olika utrustning vid tillverkning av styrsystem, anläggningar och apparatskåp
EML-HA är utrustat med ett speciellt limämne med mycket god vidhäftningsförmåga. Det möjliggör uppsättning på grova, strukturerade och lågenergetiska ytor
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Materialen EML-HA ... är UL-listade
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-HA ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge