KMV 44X9,6 CUS
-
Skylt av rostfritt stål
0828494
Skylt av rostfritt stål, beställbar: styckvis, silverfärgad, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 1 ... 63 mm, monteringssätt: Montering av buntband, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 23 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel montering med UNIFOX-CT M7,9
Fastsättningen sker med buntband i rostfritt stål
Kabelskyltar för märkning av kablar och ledare med större diametrar
En enskilda skyltarna av rostfritt stål skjuts på den tillhörande hållaren