F-MS-EE-T2-40-P
-
Skyddsplugg typ 2
2910572
Skyddsplugg typ 2, med N-PE-summaströmgnistgap för baselement.
Produktdetaljer
| IEC provklass | II |
| T2 | |
| EN typ | T2 |
| Strömförsörjningssystem IEC | TN |
| TT | |
| Konstruktion | Stickkontakt |
| Poltal | 1 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | optisk |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anslutningstyp | VALVETRAB-kontaktsystem |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 52,4 mm |
| Djup | 55,3 mm |
| Delningsenhet | 1 MOD |
| Färg | trafikgrå B (RAL 7043) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-värde | 600 |
| Isolationsmaterial | PA 6.6 |
| Materialgrupp | I |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Skyddsvägar | N-PE |
| Kraftriktning | N-PE |
| Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN - only N-PE) |
| 240/415 V AC (TT - only N-PE) | |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 260 V AC |
| Skyddsledarström IPE | ≤ 5 µA |
| Standby-effektförbrukning PC | ≤ 1,5 mVA |
| Nominell avledningsström In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximal avledarström Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Följdström-släckförmåga lfi | 100 A (260 V) |
| Skyddsnivå Up | ≤ 1,5 kV |
| Restspänning Ures | ≤ 0,4 kV (vid In) |
| ≤ 0,25 kV (vid 10 kA) | |
| ≤ 0,15 kV (vid 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (vid 3 kA) | |
| Tillslagsstötspänning vid 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-förhållande vid UT | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
| Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
| Ytterligare tekniska data | |
| Maximal kontinuerlig spänning UC | 305 V AC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Stöt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
| Anmärkning | 2011 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
| Anmärkning | 2012 |
| Monteringssätt | på baselement |
| Artikelnr | 2910572 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLP211 |
| Produktnyckel | CLP211 |
| GTIN | 4055626462387 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 40,49 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 30,5 g |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge