USLKG 3 - Skyddsledarplint
0441083
E-nummer: 2910642

area
delning
anslutningstyp

Skyddsledarplint, Vid montering på till formen lika genomgångsplintar måste en ändbricka monteras vid isolationsspänningar > 690 V., antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M2,5, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter