USLKG 16 - Skyddsledarplint
0443010
E-nummer: 2910283

anslutningstyp

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M4, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter