CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 8 | ||||
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 8 | ||||
| C | ||||
| 20 - 8 | ||||
Skyddsledarplint med skruvanslutning, anslutningsarea: 0,5 ... 6 mm2, AWG: 20 ... 8, bredd: 8,2 mm, färg: grön...gul
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 26 - 8 | ||||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 8 | ||||
| C | ||||
| 20 - 8 | ||||