Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MSLKG 2,5 - Skyddsledarplint
0452027

Skyddsledarplint, Vid montering på genomgångsplintar med samma form måste man använda en ändbricka vid isolationsspänningar > 250 V, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M2,5, monteringssätt: NS 15, färg: grön-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter