US 6-PE
-
Skyddsledarplint
1769960
Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
Produktdetaljer
| Produkttyp | Skyddsledarplint |
| Användningsområde | Järnvägsbranschen |
| Maskinbyggnad | |
| Anläggningstillverkning | |
| Processindustri | |
| Poltal | 1 |
| Antal anslutningar | 2 |
| Antal rader | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0 W |
| Antal anslutningar per plan | 2 |
| Märkarea | 6 mm² |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Skruvgänga | M4 |
| Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
| Åtdragningsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A5 |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Märkarea | 6 mm² |
| Bredd | 8,2 mm |
| Höjd | 42,5 mm |
| Djup | 46,8 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 48 mm |
| Djup på NS 35/15 | 55,5 mm |
| Färg | grön-gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1769960 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BE1221 |
| Produktnyckel | BE1221 |
| GTIN | 4067923383340 |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22,22 g |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1052002
-
ZB 8 CUS - Märkbandsremsa 0825011
-
UC-TM 8 - Skylt för plintar 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0824597
-
UCT-TM 8 - Skylt för plintar 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Skylt för plintar 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1052413
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Skruvmejsel 1205066
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge