QTTCBU 1,5-PE - Skyddsledar-tvåplansplint
3050277

Skyddsledar-tvåplansplint, anslutningstyp: Snabbanslutning, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Samma form och uppdelning som genomgångsplintarna
En mekaniskt och elektriskt felfri kontakt tack vare enkel montering på DIN-skenan
Alla kraven enligt standarden IEC 60947‑7‑2 uppfylls