Lasermärkning

Lasermärkning

TOPMARK NEO flyttar gränserna för lasermärkning. Märkningssystemet skapar snabbt märkningar som uppfyller de högsta kraven. Med över 650 olika material kan TOPMARK NEO bearbeta en stor materialportfölj för märkning av plintar, ledare, kablar samt enheter. Enkel användning som inte kräver stora förkunskaper.

Fördelar

  • Smidig hantering tack vare programvara ”on-board”, direktimport av märkfiler samt bilddata
  • Undviker felmärkning tack vare automatisk materialdetektering och förinställda laserparametrar
  • Korta tillverkningstider genom hög utskriftshastighet samt magasin för oskrivet och skrivet material
  • Rätt lasermärkning för varje applikation tack vare omfattande materialutbud
  • Välkänd menynavigering på ergonomisk display, tack vare enhetlig programvara för alla Phoenix Contact-skrivarsystem

Lasermärkning för tuffa krav med TOPMARK NEO. Pekskärmen är intuitiv och användarvänlig och är lätt att använda även för dem som inte har några särskilda fackkunskaper. Du kan bearbeta en mängd olika material för att märka din applikation.

TOPMARK NEO lasermärkning

Test av resultaten efter lasermärkning med TOPMARK NEO-lasermärkning

Lasermärkning för tuffa krav

Tack vare den unika materialhanteringen och integreringen av planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är TOPMARK NEO den snabbaste desktop-laserskrivaren i sin klass med en kapacitet på över 250 skyltar per minut.

  • Baserat på pulsad ytterbium-fiberlaserteknik
  • Mångsidigt materialspektrum med aluminium, stål, plast och olika typer av folie
  • Lasermärkning betyder: inget bläck, inget färgband, ingen toner
  • Permanent utskrift med gravering, glödning eller karbonisering
  • Hög kvalitet: streckkodskompatibel, upplösning 500 dpi

Över 650 märkningsmaterial av rostfritt stål, aluminium, ABS, polyakryl och polykarbonat står till förfogande för TOPMARK NEO.

Det finns två alternativ för märkning av rostfritt stål:

  • Vid materialavverkning graverar lasern in märkningen.
  • Glödgningsmärkning ger en färgändring, men materialytan förblir jämn.

Karbonisering gör materialet mörkare. Denna metod används på ljus plast.