SACC-E-M12FSL-4FEPL-M25-CL - Skåpsgenomföring
1343764

Skåpsgenomföring, 5-polig, oskärmad, hona rak M12, kodning: L, Montering från framsidan, M25 x 1,5, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, Platt mutter ingår

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering