PI-EX-ME-U-I
-
Signalisolering
2835817
Spänningsomvandlare med egensäker ingång, programmerbar, bredd: 22,5 mm, längd: 99 mm, höjd: 114,5 mm, färg: grön
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Isolationsförstärkare |
Användning | Analog IN |
Antal kanaler | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång/försörjning | 375 V |
provspänning utgång/försörjning | 500 V AC |
provspänning ingång/utgång | 2,5 kV AC |
Provspänning ingång/försörjning | 2,5 kV AC |
svar på en överföring (10-90%) | 20 ms |
Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
Försörjning | |
Spänningsområde | 20,4 V DC ... 30 V DC |
Förlusteffekt | < 1,5 W |
Signal | |
Beskrivning av ingången | Spänningsingång, egensäkerhet |
Konfigurerbar/programmerbar | fritt programmerbar, konfigurerad |
Ingångssignal spänning | -10 V ... 10 V (min. Mätområde 1 V, ingångsfilter: PT1-filter) |
Signal | |
Beskrivning av utgången | Strömutgång |
Utgångssignal spänning maximal | 20 V (Tomgångsspänning U0) |
Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
Utgångsström vid kortslutning | max. 25 mA |
Last/utgångslast strömutgång | < 750 Ω |
Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Säkerhetstekniska data | |
Max. utgångsspänning Uo | 0,9 V |
Max. utgångsström Io | 11 mA |
Max. utgångseffekt Po | 9 mW |
EEx-specifikation | [EEx ia] IIC, EX II (1)GD, TÜV 01 ATEX 1751 |
IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 50 mH / 250 µF |
IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 50 mH / 34 µF |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
LED röd (kabelövervakning) |
Måttskiss |
|
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 114,5 mm |
Djup | 99 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 75 % (i mitten av året) |
≤ 95 % (30 dagar/år, ingen kondens) |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61326:1997 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61326:1997 |
Artikelnr | 2835817 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | DK1XXX |
GTIN | 4017918901943 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 182,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 142,08 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge