Termomagnetisk Skydd, 2-polig, användning: Supplementary Protection (UL 1077), för skydd mot överlast upp till en kortslutningsström på 7,5 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 7 A
Effektbrytare
Effektbrytarna i produktfamiljerna TMC 7 och TMC 8 består av 1-, 2- och 3-poliga termomagnetiska säkringar. De finns i märkströmsvarianter från 1 till 63 A och ger ett omfattande apparat- och kabelskydd. Effektbrytarna finns med utlösningskurvorna B, C och D och uppfyller standarderna UL 1077/EN 60947-2 (TMC 7) och UL 489 (TMC 8). Alla artiklar har motsvarande godkännanden.
Termomagnetisk Skydd, 1-polig, användning: Supplementary Protection (UL 1077), för skydd mot överlast upp till en kortslutningsström på 7,5 kA, utlösningskurvan: D, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 50 A
Termomagnetisk Skydd, 3-polig, användning: Supplementary Protection (UL 1077), för skydd mot överlast upp till en kortslutningsström på 7,5 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 63 A
Termomagnetisk Skydd, 3-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: B, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 13 A
Termomagnetisk Skydd, 2-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: D, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 32 A
Termomagnetisk Skydd, 3-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: D, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 63 A
Termomagnetisk Skydd, 1-polig, användning: Supplementary Protection (UL 1077), för skydd mot överlast upp till en kortslutningsström på 7,5 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 60 A
Termomagnetisk Skydd, 1-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: B, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 16 A
Termomagnetisk Skydd, 2-polig, användning: Supplementary Protection (UL 1077), för skydd mot överlast upp till en kortslutningsström på 7,5 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 12 A
Termomagnetisk Skydd, 3-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 40 A
Fördelar
- Global användning tack vare internationella godkännanden
- Lämplig för olika nättyper, eftersom den finns i 1-, 2- och 3-poliga versioner
- Perfekt anpassat skydd tack vare olika utlösningsegenskaper och ett stort urval av märkströmmar
- Minskad lagerhållning tack vare lämplighet för AC- och DC-applikationer
- Valfria tillbehör möjliggör fjärrstyrning och övervakning
Egenskaper i översikt
Tillförlitliga effektbrytare TMC 7 och TMC 8
De termomagnetiska säkringarna i familjerna TMC 7 och TMC 8 skyddar dina applikationer på ett tillförlitligt sätt mot överström och kortslutning.
Den tillförlitliga kopplingsfunktionen, den opåverkbara positiva fria utlösningen och den färgade statusangivelsen garanterar säkerhet vid drift och underhåll. Tack vare den integrerade snabbställningsmekanismen minskas slitaget på de interna kontakterna effektivt, vilket ökar enheternas livslängd.
Tre olika utlösningsegenskaper och ett stort urval av märkströmmar upp till 63 A i 1-, 2- och 3-poliga brytarvarianter utgör ett produktsortiment för perfekt anpassat skydd. Valfria tillbehör som shuntutlösare och signalkontakter underlättar fjärrstyrning och -utvärdering.
TMC 7 effektbrytare
TMC 7 effektbrytare
Effektbrytarna TMC 7 är godkända enligt UL1077 och är därför lämpliga att användas som "Supplementary Protection". Överensstämmelse med IEC 60947-2 och kapslingens konstruktion i enlighet med DIN 43880 utökar användningsområdet ytterligare.
Använd effektbrytarna i system upp till 277/480 V AC eller 80/125 V DC. Den maximala kortslutningsströmmen får vara 7,5 kA.
TMC 8 effektbrytare
TMC 8 effektbrytare
Effektbrytarna TMC 8 är godkända i enlighet med UL489. Med den höga kopplingskapaciteten på 10 kA är de därför lämpade att användas som "Branch Circuit Protection". Överensstämmelse med IEC 60947-2 och kapslingens konstruktion i enlighet med DIN 43880 utökar användningsområdet ytterligare.
Använd effektbrytarna i system upp till 277/480 V AC eller 60/125 V DC. Den maximala kortslutningsströmmen får vara 10 kA.